Skriv ut
CFIA TradeShow 2024

Produsere kabinett av høyere kvalitet raskere – og til en mye lavere kostnad

Besøk oss i stand 5-C40 fra 5. til 6. juni på Drives & Controls 2024 i Birmingham

nVent vil presentere et komplett utvalg av nVent HOFFMAN-merkevarer innenfor kabinett, klimakontroll og automatiseringsløsninger for panelverksteder, alt spesielt utviklet for å gjøre det enklere, tryggere og mer bærekraftig for kundene å møte raskt skiftende behov på Drives & Controls 2024 i Birmingham, England.
Drives & Controls er en markedsledende begivenhet som samler viktige leverandører av toppmoderne drivverk, kraftoverføring og bevegelseskontrollutstyr. På stand 5-C40 kan deltakerne se live produktdemonstrasjoner og få innsikt fra våre erfarne nVent HOFFMAN-eksperter, blant annet om hvordan man:

Imøtekomme raskt skiftende behov

Bruke bransjeledende nVent HOFFMAN-løsninger til å koble til og beskytte kritisk utstyr og personell, samtidig som du øker produktiviteten og maksimerer ressursene for industrielle automatiseringsapplikasjoner over hele verden:

  • Maksimere beskyttelsen for de mest krevende driftsforholdene i vannbehandlingsanlegg for vann- og avløpsvann.
  • Få beskyttelse på alle nivåer for å forenkle vedlikeholdet og hindre kontaminering i fabrikker for næringsmiddelindustrien.
  • Bygge en pålitelig infrastruktur for å øke effektiviteten og gi drivstoff til fremtidens strømforsyning og lading av elbiler.
  • Få raskere og mer pålitelig tilgang til pålitelige produkter av god kvalitet samt lokal støtte og tjenester fra kvalifiserte leverandører i ditt marked og din region.

Spare tid og kostnader

nVent HOFFMANs automatiseringsløsninger for panelverksted hjelper kunder med å automatisere konstruksjonen av presise hull og utskjæringer, optimalisere kuttingen av DIN-skinner og kabelkanaler, og redusere prosesstid for kabling med opptil 75 %. Disse løsningene gjør det mulig for integratorer og tavlebyggere å strømlinjeforme prosesser, maksimere de ansattes kompetanse og øke produktiviteten, slik at de kan utføre flere prosesser raskere.

Se live-demonstrasjoner av PWA-6000 (Personal Wire Assistant) og vårt snart lanserte ergonomiske, store monteringsbord for materialhåndtering, som gjør det tryggere og mer effektivt å bygge elektriske tavler/paneler.

Gjør spesifikasjon, montering og installasjon raskere.

nVent har som mål å gjøre det enklere å bestille, designe, konfigurere og montere kabinettløsninger, og vi tilbyr en omfattende global portefølje av IEC-klassifiserte kabinetter og tilbehør som gir optimal beskyttelse av utstyr i elektrisk infrastruktur og en rekke ulike industrielle bruksområder. Porteføljen er spesialdesignet og konstruert for global bruk, og har utskiftbart tilbehør og patentert verktøyfri innklikkteknologi for montering, samtidig som den effektiviserer bestillingen med globale delenumre.

Deltakere kan med egne øyne se hvordan den patenterte, verktøyfrie innklikkteknologien i den globale IEC-porteføljen bidrar til å redusere monteringstiden med 14 minutter ved sammenkobling av to gulvstående kabinetter.

Deltakere kan også lære mer om den kommende lanseringen av vår komplette nVent HOFFMAN-serie med ergonomisk materialhåndteringsutstyr for maskinering, montering, kabling og testing av kabinetter. I likhet med monteringsbordet som blir vist frem på messen, bidrar utstyret av god kvalitet til å forbedre komforten, sikkerheten og produktiviteten til medarbeiderne.

Vi ser frem til å møte deg på stand 5-C40!

Ta en titt på alle disse innovative løsningene, prøv nye interaktive verktøy og møt våre eksperter i stand 5-C40 fra 5. til 6. juni på Drives & Controls 2024, NEC, Birmingham, England.