Skriv ut
CFIA2025 FR 2025

nVent vil vise frem innovative løsninger på CFIA 2025


nVent vil vise frem innovative løsninger for å gjøre viktige systemer spenstige, tryggere og mer effektive
Bli med oss i Hall 2.3, Stand fra 4.–6. mars på CFIA 2025 i Rennes i Frankrike.

nVent vil presentere et omfattende utvalg av nVent HOFFMAN-merkede kabinetter, klimakontroll og automatiseringsløsninger for panelverksted på CFIA 2025 i Rennes i Frankrike, alle designet til å gjøre det enklere, tryggere og mer bærekraftig for kunder å takle raskt utviklende behov.

Beskyttelse på alle nivåer

nVent HOFFMANs kabinettportefølje av sanitære løsninger tilbyr tre beskyttelsesnivåer for å betjene spekteret av sanitærbehov i næringsmiddelindustrien. På årets utstilling kan deltakere se demoer for hvert nivå, inkludert:

  • Høyt – Den nye serien med nVent HOFFMAN-koblingsbokser med hygienisk design, som oppfyller bransjens høyeste standarder – IP66 og IP69 – for rengjøringsprosedyrer med høyt trykk og høy temperatur. Koblingsboksene er spesialutviklet for å beskytte kritisk utstyr i høye sanitære miljøer og for enkel rengjøring.
  • Middels – Utvalget av AFS-kabinetter egner seg perfekt til beskyttelse av utstyr til sanitær nedvasking.
  • Lavt – Utvalget av ASR-kabinetter egner seg perfekt til å beskytte utstyr som har minimalt med nedvasking.

Ultimat kjølebeskyttelse

Deltakere kan også se nVent HOFFMANs Extreme Environments-serie med klimaanlegg. Disse bransjeledende løsningene kan opprettholde optimal kjøleytelse over lengre perioder – og gir den høyeste inntrengingsbeskyttelsen som er tilgjengelig mot vann og partikler med IEC IP66- og IP69-klassifisering.
I tillegg kan deltakere finne ut mer om avanserte nVent HOFFMAN-kjøleteknologier, inkludert klimaanlegg og kjølere fra Texa Industries, som nå er en del av nVent HOFFMAN-merket.

Forenkler de tekniske prosessene og øker produktiviteten

Den nye DTM-programvaren (Design to Production) er en dokumentert og enkel teknisk løsning for planlegging og design av elektriske kabinetter, maskiner og fabrikksystemer, og den gjør det enklere enn noensinne å automatisere panelbygging gjennom intelligent 2D-/3D-arbeidsflyt. Med det brukervennlige, intelligente og sentrale delebiblioteket kan teamene:

  • Dele skjemaer, designfiler og prosjektplaner i sanntid.
  • Enkelt integrere komponenter fra hundrevis av OEM-er samt et komplett utvalg av nVent HOFFMANs deler og kabinettmaler.
  • Produsere kabinetter av høyere kvalitet raskere og mer kostnadseffektivt.

Med DTM-programvaren kan organisasjoner opprettholde én sannhetskilde, forenkle prosesser og øke produktiviteten. Programvaren er en helt avgjørende del av den omfattende nVent HOFFMAN DTM-plattformen, som inkluderer kabinettmodifiseringssentre, kutte- og ledningsbearbeidingsmaskiner samt tilbehør.

Spare tid og kostnader for panelbyggere

nVent HOFFMANs automatiseringsløsninger for panelverksted hjelper kunder med å automatisere konstruksjonen av presise hull og utskjæringer, optimalisere kuttingen av DIN-skinner og kabelkanaler, og redusere prosesstid for kabling med opptil 75 %. Disse løsningene gjør det mulig for integratorer og panelbyggere å strømlinjeforme prosesser, maksimere de ansattes kompetanse og øke produktiviteten, slik at de kan utføre flere prosesser raskere.

Vi gleder oss til å møte deg i Hall 2.3 Stand E37!

Sjekk alle disse innovative løsningene, kjør nye interaktive verktøy, og møt ekspertene våre i Hall 2.3 Stand E37 fra 4.–6. mars på CFIA 2025 i Rennes i Frankrike.