Skriv ut
nVent HOFFMAN stainless steel rain hood, MSST, redesigned for improved ease of use

nVent HOFFMANs regnhette i rustfritt stål, MSST, er redesignet for enklere bruk

nVent har forbedret utformingen av nVent HOFFMAN-regnhetten i rustfritt stål, MSST, for å gjøre det raskere og enklere for kunder å få den ekstra beskyttelsen de trenger for gulvstående kabinetter.

For maksimal beskyttelse av elektriske komponenter fra værrelaterte elementer, er MSST montert på toppen av et kabinett for å skape et skråtak som hindrer at vann samler seg på kabinettet eller drypper inne i kabinettet når døren åpnes. Regnhetten beskytter også dørpakningen mot vann og UV-stråling.

Det nye designet til MSST er enklere å montere, og det krever ikke boring av hull i kabinettet, noe som også betyr at kabinettets IP-klassifisering opprettholdes. Regnhetten festes via takplaten på kabinettet ved hjelp av to L-plater på hver side av kabinettet. Regnhetten er festet til takplaten, og den festes gjennom de eksisterende hullene på takplaten.

MSST er kompatibel med frittstående gulvstående kabinetter og frittstående kabinetter.

Finn ut mer