Skriv ut
nVent HOFFMAN Extreme Environments Air Conditioners

nVent HOFFMANs klimaanlegg for ekstreme miljøer

Serien av klimaanlegg for ekstreme miljøer fra nVent HOFFMAN er den første i bransjen som tilbyr en mer holdbar, pålitelig og langvarig løsning for å oppnå fullstendig beskyttelse av viktige regulatorer og utstyr i de mest krevende miljøene.

Utvalget av klimaanlegg for ekstreme miljøer er de eneste klimaanleggene med sertifiseringer som overholder de strenge standardene i UL Type 4X, IEC IP66 og IP69. De kan opprettholde den optimale nedkjølingsytelsen over lengre tid til bruk i vann, avløpsvann, olje og gass, offshore/kyst, petrokjemisk industri, legemiddelindustri, gruvedrift og andre ekstreme miljøer. Klimaanleggene for ekstreme miljøer gir også den høyeste beskyttelsen som er tilgjengelig mot inntrenging av vann og partikler, med IEC IP66- og IP69-klassifiseringer.

Redusere nedetid og kostnader

  • Klimaanleggene for ekstreme miljøer er spesialutformet for holdbarhet og ytelse, og de har en FDA-godkjent neoprenpakning, et skrånende deksel for å redusere oppsamling av væske og bakterievekst, og komponenter i rustfritt stål. Alt dette bidrar til å redusere nedetid og erstatningskostnader.
  • De bransjeledende løsningene er rengjøringsklare uten behov for ekstra beskyttelse, med forsegling som takler opptil 20 cm vann i vakuum.
  • Klimaanleggene for ekstreme miljøer er tilgjengelige i flere modeller. Alle har førsteklasses funksjoner for enklere dimensjonering. Klimaanleggene for ekstreme miljøer kan kombineres med kabinetter som overholder standardene for UL Type 4X, IEC IP66 og IP69
  • De støttes også av en førsteklasses ettermarkedstjeneste, et regionalt lager av reservedeler og konkurransedyktige garantier.

Tilgjengelig nå

Hvis du vil finne ut mer om nVent HOFFMANs klimaanlegg for ekstreme miljøer, går du til produktsiden

Kontakt nærmeste nVent HOFFMAN-selger hvis du har spørsmål. Takk for støtten!