Skriv ut
IEC Modular Enclosure with preassembled Glazed Door and Swing Frame

nVent utvikler modulære IEC-kabinetter med forhåndsmontert glassdør og svingramme for kraftselskaper

nVent HOFFMAN har lansert et IEC-klassifisert modulært kabinett med en forhåndsmontert glassdør og svingramme som gjør det enklere å montere 19-tommers kontrollutstyr for kraftselskaper. Kabinettets utforming er tilpasset størrelsen og de tekniske kravene til elektriske transformatorstasjoner.

Det modulære IEC-kabinetter er basert på nVent HOFFMANs MCS-standardramme, og det har et hengsel som kan åpnes i en vinkel på 180° uten at det påvirker kabinettets belastning på 1800N, og har også en standard glassdør som gir operatørene god oversikt over de indre komponentene.

Det modulære IEC-kabinettet er kompatibelt med standardtilbehør fra nVent HOFFMANs portefølje av modulære kabinetter, noe som gjør det mulig for kunder å skreddersy løsningen sin på en kostnadseffektiv måte og redusere leveringstiden.

  • Hovedfordeler med løsningen er
  • Redusert monteringstid og -kostnader
  • Testet belastningsklassifisering
  • Kompatibilitet med nVent HOFFMANs modulære kabinettilbehør
  • IP55-kompatibel

Hvis du vil ha mer informasjon om det modulære IEC-kabinettet med forhåndsmontert glassdør og svingramme, kontakter du den lokale nVent-representanten din.

Finn ut mer