Skriv ut
ECHD_450_350

Nye beskyttelsesdeksler til filtervifter er nå tilgjengelig for kabinett med hygienisk design

nVent HOFFMAN lanserer nye deksler til filtervifter for nedvaskingsmiljøer.

Disse nye dekslene beskytter EF-filtervifter mot vanninntrenging, og dermed er de spesielt utformet for å oppfylle de strenge sanitærkravene for næringsmidler og farmasøytiske bruksområder. Montering av disse dekslene øker kapslingsgraden for EF-filtervifter fra IP 54 til IP 56.

I tillegg er dekslene laget for enkelt vedlikehold. Det er enkelt å fjerne dekselet for rengjøring og skifte av pakninger, og det kan åpnes i en vinkel på 35º for enkel rengjøring av filteret. I tillegg bidrar den skrånende dreneringen til å hindre oppsamling av væske og avfall. ECHD er laget av 304L-rustfritt stål og har en blå silikonpakning som oppfyller FDA-krav.

Dekslene til EECHD-filterviften gir forbedret beskyttelse for elektriske komponenter inne i kabinetter i sanitærmiljøer ved å øke beskyttelsesgraden mot inntrenging for filtervifter fra IP 54 til IP 56.