Skriv ut
HOFFMAN-WBNR-H88341-HDTBIntranetNews-EN-2208

Nye koblingsbokser med hygienisk design er nå tilgjengelige

Vi presenterer de nye nVent HOFFMAN-koblingsboksene med hygienisk design, HDTB-serien, som er spesielt utviklet for å beskytte viktig utstyr i svært sanitære miljøer og for enkel rengjøring. Den nye serien oppfyller de strenge sanitærbehovene til næringsmiddel- og farmasibransjen og andre bransjer med miljøer som krever høy renslighet.

De nye koblingsboksene oppfyller bransjens høyeste standarder – IP66 og IP69 – for rengjøringsprosedyrer med høyt trykk og temperatur. De leveres med glatte overflater som drenerer av seg selv, 3-graders nedadgående sider, hoveddel og dør i AISI 304L-rustfritt stål og en FDA-sertifisert pakning i silikon som er avtakbar i én del. Alt dette betyr lavere risiko for dårlig hygiene, mindre nedetid og økt produktivitet.

I tillegg er HD-spesifikt tilbehør nå tilgjengelig, inkludert kabelflenser og braketter til veggmontering

Kundefordeler:

  • Rengjøring går raskt og enkelt.
  • Tåler høytrykksvasking ved høye temperaturer under nedvasking.
  • Høy beskyttelsesgrad hindrer inntrenging av vann og støv.

Finn ut mer ...