Skriv ut
ALt text

Innovative løsninger for å forenkle ingeniørarbeid og øke produktiviteten på SPS Nuremberg 2025

Se innovative løsninger for å forenkle ingeniørarbeid og øke produktiviteten på SPS Nuremberg 2025.
Bli med på teamet vårt fra 25.–27. november i hall 3C, stand 301

nVent Electric PLS («nVent»), som er en global leder innen elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger, vil vise frem bransjeledende nVent HOFFMAN-skap, klimaanlegg og DTM-programvare (Design to Manufacturing) på SPS Italia (Smart Production Solutions) 2025 i Nuremberg.

SPS Nuremberg er en ledende messe hvor deltakere kan oppdage konkrete løsninger som driver fremtiden av automatisering. Arrangementet fokuserer på ekte innovasjoner, dype utvekslinger og praktiske svar på bransjeutfordringer.

nVent HOFFMANs eksperter på løsninger innen industriell automatisering vil dele innsikt om beste praksis for å forbedre sikkerheten, gjøre systemer robuste og øke produktiviteten. I tillegg vil eksperter fra nVent ERIFLEX bli med for å dele komplementære skapløsninger for tilkobling av kritiske elektriske komponenter.
Snakk med våre eksperter og se live-produktdemonstrasjoner for å hjelpe deg med å:

Forenkle de tekniske prosessene og øke produktiviteten

DTM-programvaren er en dokumentert og enkel teknisk løsning for planlegging og design av elektriske skap, maskiner og fabrikksystemer, og den gjør det enklere å automatisere panelbygging gjennom intelligent 2D-/3D-arbeidsflyt. Den bruker en digital tvilling til å generere data som driver nedstrøms produksjonsprosesser. nVent inngikk partnerskap med Zuken, som er et globalt programvareselskap, for å utvikle programvaren. Zuken-representanter vil være tilgjengelige for å tilby demonstrasjon av den innovative programvaren.

Spare tid og kostnader for panelbyggere

nVent HOFFMANs DTM-plattformløsninger gjør det mulig for panelbyggere å bli mer konkurransedyktige og effektive, slik at de kan forbedre bunnlinjen. Vårt robuste utvalg – inkludert modifikasjonssentre for skap, kutte- og ledningsbehandlingsmaskiner og ergonomiske materialhåndteringsløsninger – støtter DTM-programvareplattformen.

Bruk av DTM-programvare- og -maskinvare i fellesskap hjelper produsenter av paneler med å effektivisere ressursbruk, redusere avfall, forbedre trygghet og øke produktiviteten og oppetiden.

Maksimer driftslevetiden til utstyret.

Det er viktig å opprettholde optimal temperatur for elektroniske og elektriske komponenter for å utvide levetiden, redusere kapitalutgifter og sikre at virksomheten fungerer uten problemer. For innendørs og utendørs bruksområder – selv i krevende omgivelser – kan vi hjelpe deg med å velge den rette løsningen.
nVent tilbyr en omfattende serie av klimakontrollprodukter – inkludert klimaanlegg, kjølere, filtervifter, varmevekslere, termoelektriske kjølere, virvelkjølere og tilbehør – for å støtte påliteligheten av driften din i bruksområder over hele verden.

Effektivisere arbeidsflyt

nVent ERIFLEX-teamet vil vise den hydrauliske fleksible/ikke-fleksible samleskinne-arbeidssenteret – en mobil arbeidsstasjon for kutting, bøying og hulling av kobbersamleskinner eller nVent ERIFLEX Flexibar. Den mobile arbeidsstasjonen gjør at arbeidere kan produsere samleskinner mer effektivt, enklere og mer presist. De kan også dele innsikt til deltakere om transformatorer, sentralbord, generatorer og UPS-systemer.

Definere bransjestandarden etter hvert som kravene utvikler seg raskt

Deltakere kan også snakke med nVent HOFFMAN-spesialister om hvordan de kan:
Maksimere verdi i vann- og avløpsbruksområder
·Beskytte og styrke fremtiden med bruksområder innen bærekraftig energi, inkludert effektivitet, robusthet og sikkerhet for forsyning og lading av elbiler
· Få raskere og mer pålitelig tilgang til pålitelige produkter av god kvalitet samt lokal støtte og tjenester fra kvalifiserte leverandører i ditt marked og din region.
· Oppfylle behov på praktisk talt alle bruksområder – inkludert systemer for energilagring (BESS) – hvor som helst i verden

Vi ser frem til å møte deg i hall 3C, stand 301 på SPS Nuremberg 2025.