Skriv ut
nVent HOFFMAN solutions showcased at Indumation 2026

Oppdag nVent HOFFMAN-løsninger ved Indumation 2026

nVent Electric plc («nVent»), en global leder innen elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger, vil vise frem et omfattende utvalg av nVent HOFFMAN-teknologier for industriell automasjon på Indumation 2026, som finner sted 4.–6. februar i Kortrijk i Belgia. Som et av Europas fremste arrangementer for industriell automasjon, digital transformasjon og industri 4.0/5.0, tilbyr Indumation en unik plattform for å utforske de siste nyskapningene som former fremtiden innen produksjon.

Bli med oss på stand 430A for å finne ut hvordan løsningene våre kan hjelpe deg med å forbedre systemmotstandsdyktighet, forbedre sikkerheten til utstyr og ansatte og øke produktiviteten i hele driften.

Dette vil du oppleve på Indumation 2026

Programvare for design til produksjon (DTM): Smartere teknikk, raskere arbeidsflyter
Utforsk vår intuitive DTM-programvare som er utformet for å forenkle konstruksjonsoppgaver og strømlinjeforme arbeidsflytstyring. Ved å benytte seg av intelligente 2D/3D-verktøy og digitale tvillingfunksjoner hjelper plattformen team med å automatisere panelbygging og generere nøyaktige data som driver nedstrøms produksjon.

DTM-plattformløsninger: Reduser tid og kostnader på produksjonsgulvet
Finn ut hvordan vårt økosystem av skapmodifikasjonssentre, kuttemaskiner, ledningsbehandlingsutstyr og ergonomiske materialhåndteringsløsninger gir presisjon, hastighet og effektivitet fra planlegging til produksjon.

  • Live-demonstrasjon: Opplev den personlige koblingsassistenten PWA 6000, og se hvordan den kan redusere ledningens behandlingstid
    med opptil 75 %.
  • Møt spesialistene våre: Se produktvideoene våre og snakk med eksperter om hvordan modifikasjonssentrene våre kan strømlinjeforme driften og forbedre lønnsomheten.

Sammen skaper DTM-programvare- og maskinvareporteføljen et komplett design til produksjon-økosystem som øker produktiviteten, reduserer avfall og forbedrer sikkerheten på arbeidsplassen.

Klimakontrolløsninger: Beskytter utstyr og sikrer oppetid
Oppdag vårt omfattende utvalg av klimakontrollteknologier som er utformet for å opprettholde optimale driftstemperaturer både innendørs og utendørs – selv under krevende forhold. Fra klimaanlegg og kjølere til filtervifter, varmevekslere og termoelektriske kjølere – nVent HOFFMAN-klimakontrolløsninger bidrar til å forlenge utstyrets levetid og støtter kontinuerlig, pålitelig ytelse.

Elektriske skap: Pålitelig beskyttelse for kritiske systemer
Vår omfattende portefølje av skap for industrielle bruksområder, infrastrukturbruksområder og kommersielle bruksområder er bygget etter de høyeste standardene for holdbarhet og sikkerhet. Disse modulære og skalerbare løsningene bidrar til å sikre automasjons- og kontrollsystemer samtidig som de støtter globale driftsbehov med lokalt tilgjengelig ekspertise.

Vi ser frem til å møte deg på Indumation 2026!
Registrer deg i dag for å sikre deg plass:

Skaff deg gratisbillett