Skriv ut
NPI 2739 1000mm Deep Modular IEC

Utvidet nVents MCS-kabinettserie, noe som gir kunder flere tilpassingsalternativer

nVent HOFFMAN har lagt til nye størrelser i serien med modulære gulvkabinetter i MCS-stål med enkeltdør, samtidig som porteføljen standardiserer en dybde på 1 000 mm. Resultatet er enklere tilpassing for kunder og enklere optimalisering av fabrikker for industriprodusenter.

De nye modellene gjenspeiler merkets grunnprinsipp om enkel konstruksjon og montering, og gjør det mulig for brukere å konstruere og bygge nesten alle typer innendørskonfigurasjoner ved hjelp av standardkabinetter, noe som fjerner behovet for å produsere kostbare versjoner med én funksjon.

Alle MCS-modeller leveres med nVent HOFFMAN-innovasjoner som innklikkteknologi, et nytt låsesystem og pålitelig design med beskyttelsesklassifisering. I tillegg fjerner profiler i kabinettdesignet behovet for dedikert tilbehør, noe som ytterligere reduserer konstruksjonstiden og -kostnadene.

Hovedfordelene med den nye MCS-serien inkluderer:

  • Flere dimensjoner som standard
  • Redusert monteringstid
  • Full kompatibilitet med tilbehør
  • Alle paneler kan fjernes
  • UL-sertifisert

Finn ut mer