Veggmontert skap i aluminium med enkeltdør, WAS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Veggmontert skap i aluminium med enkeltdør, WAS
Serien med veggmonterte skap i aluminium med enkeltdør, WAS, har en beskyttelsesgrad på IP66. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. WAS-serien er ideell for bruk i etsende og krevende omgivelser.
Bransjestandarder
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Materiale: Aluminium AlMg3. Hus: 2 mm. Dør: 2,5 mm. Monteringsplate: 2 mm galvanisert stål.
- Hus: Brettet og sømsveiset. 4 stk. M8 x 13 pinnebolter til festing av bunnprofiler/monteringsplate. Hvert hjørne på baksiden av skapet er lasermerket for å vise nøyaktig hvor du skal bore hull og feste AWS-veggmonteringsbraketter. Dette forenkler installasjonen.
- Dør: Overflatemontert med 130° åpning Skjulte, avtakbare hengsler med låsebolt Åpning fra venstre eller høyre side. Innvendige M6-sveisede bolter for å montere dørprofiler MMDP Forseglingen sikres av en innsprøytet polyuretanpakning i én del
- I henhold til IP66 | IK 08
- Lås: nVent HOFFMAN-tilpasset 3 mm lås med dobbelbit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme. To låser for 600 til 800 mm høye skap. Espagnolette-låsing med tre punkter for 1000 mm høye skap og over. Andre innsatser er tilgjengelige som tilbehør.
- Monteringsplate: Monteringsplaten markeres vertikalt i intervaller på 10 mm for enkel horisontal posisjonering av utstyret. Øverst og nederst er det hull for å gjøre det enklere med kabelfiksing. Festet på M8-sveisede bolter til baksiden av skapet Alle sider fra 800 mm og over er forsterket med brettede kanter. Ved hjelp av AMG-tilbehøret kan monteringsplaten justeres i dybden.
- Kabeltilgang: Ingen flensplateåpninger som standard for å maksimere tetning.
- Jording: M8 x 18 mm jordingsbolter i hus og deksel, M8-muttere, jordingsskiver og jordingsetiketter.
- Levering: Skap med dør, monteringsplate, dørmonteringsprofiler, nøkkel med dobbel plastbit på 3 mm og monteringstilbehør. Metallnøkkel, for høyder på 1000 mm eller mer. Jordingsmuligheter
- Jording: M8x18 mm jordingsbolter i hus og deksel, M8-muttere, jordingsskiver og jordingsetiketter.
- Levering: Skap med dør og monteringsplate, nøkkel med dobbelt plastbit på 3 mm og monteringstilbehør. Metallnøkkel, for høyder på 1000 mm eller mer. Jordingsmuligheter.
Spesifikasjoner
Karosseritykkelse
2mm
Farge
Lys grå
Fargekode
RAL 7035
Dørtykkelse
2.5mm
Overflate
Pulverbelagt
Materiale
Aluminium
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.