Vertikale frontpaneler for gulvskap, DPB
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Vertikale frontpaneler for gulvskap, DPB
Dette panelet separerer skapets frontdør med et panel festet med skruer, slik at bare servicepersonale kan fjerne det. Dette gir økt brukersikkerhet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: For å dekke vertikalt samleskinneområde. Brukes i kombinasjon med CDV.
- Materiale: 2 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44.
- Pakning: 1 plate med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Pulverbelagt
Farge
Lys grå
Fargekode
RAL 7035
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.