STE203012
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Terminalskap i mykt stål, STE

De nye nVent HOFFMAN-terminalskapene i rustfritt stål, serien SSTE, klassifisert som IP66, er tilgjengelige som hyllevare i mange forskjellige størrelser. Skapene i mykt stål egner seg godt til krevende innendørs miljøer. IP66-klassifisert betyr at vann og støv hindres fra å komme inn i skapet som holder elektrisk utstyr og komponenter trygt og unngår feil og unødvendig nedetid. Skapene har et slankt design som bidrar til å spare plass, og 180° dørhengsel som gir enkel tilgang for operatører og rutinemessig vedlikehold. Skapene har også en standard lås for sikkerhet.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Lakkert stål
Overflate Pulverbelagt
Farge Lys grå
Fargekode RAL 7035
Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.