Koblingsboks rustfritt stål, SSTB
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Koblingsboks rustfritt stål, SSTB
Serien med koblingsbokser av rustfritt stål, SSTB, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Takket være bestandighet mot rust er SSTB-serien godt egnet for innendørs- og utendørsmiljøer. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.
Bransjestandarder
UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Materiale: AISI 304L pre-slipt rustfritt stål / AISI 316L (på forespørsel). Boks kropp: 1 mm. Deksel: 1,5 mm.
- Skap: Brettet og sømsveiset. 4 stk. M6 x 13 pinnebolter til festing av bunnprofil/monteringsplate. Hvert hjørne på baksiden av skapet er lasermerket for å vise nøyaktig hvor du skal bore hull og feste AWS-veggmonteringsbraketter. Dette forenkler installasjonen.
- Tetning: Forseglingen sikres av en innsprøytet pakning i polyuretan eller en innsprøytet pakning i silikon.
- Jording: Jordingsbolter M8x18 mm i kroppen og dekselet, M8-muttere, jordingsskinne og jordingsmerke.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
- Levering: Base, deksel, dekselskruer, monteringstilbehør, dekselplugger og jordingsfasiliteter.
Spesifikasjoner
Overflate
Børstet
Karosseritykkelse
18ga
Karosseritykkelse
1mm
Dørtykkelse
16ga
Dørtykkelse
1.5mm
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.