Rustfritt stål glassdører, DNGS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Rustfritt stål glassdører, DNGS
Elektriske komponenter er synlige gjennom den gjennomsiktige døren i rustfritt stål, dette holder uautorisert personell ute og opprettholder beskyttelsesgraden.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Standard-dør med montert klart sikkerhetsglass for å se innsiden av skapet. Utstyrt med DIN 3 mm låsesystem og dør-ramme. Tillater alle alternativene for låseprogrammet. Bruk hengselsett DMKS hvis det ikke er til erstatning for standard dør.
- Materiale: Ramme: 2 mm AISI 304 plate i rustfritt stål, AISI 316L (på forespørsel). Synsområdet: 4 mm klart sikkerhetsglass.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.
- Monterings krav: Bruk hengselsett DNMKS om man ikke skal erstatte en standard dør.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
Materiale
Rustfritt stål 304
Overflate
Børstet
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.