Rustfritt stål kompakt versjon enkeltdør kabinett, EKSS
Rustfritt stål kompakt versjon enkeltdør kabinett, EKSS
Serien med kompakte gulvskap av rustfritt stål med enkeltdør, EKSS, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Gulvskapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Denne skapserien er godt egnet for nesten alle miljøer, avhengig av grad.
Bransjestandarder
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
IEC 61439
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Materiale: AISI 304 pre-slipt rustfritt stål / AISI 316L Kropp og avtagbart bakpanel: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Bunnplater: 1.5 mm. Montasjeplate: 3 mm galvanisert stål.
- Skap: Ett stykke skap kropp. Integrerte dybde profiler med hull mønster slik at monteringsplaten kan justeres i dybden.
- Dør: Utenpåliggende med 4 hengsler, mulighet for venstre eller høyre hånd åpning. Inkludert dør ramme med 25 mm hullmønster og jordings bolter.
- Bakplate: Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør.
- Lås: Ekstern espagnolett 4-punkts låsesystem. Standard montert dobbel-bit 3 mm innsats. Kan byttes ut med standard innsatser, sylindere, løftehåndtak og T-håndtak.
- Bunnplater: Ett stykke bunnplate med polyuretan pakning for å sikre optimal tetting.
- Montasjeplate: Dobbelt brettet og skyves på plass. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm. Monteringsplaten er levert festet på utsiden av kabinettets emballasje.
- Jording: Døren er utstyrt med separate sveisede jordings bolter og jording til rammen kan oppnås ved hjelp av ECF.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Levering: Skap med montert dør, bunnplater og montasjeplate, inkludert dør jordings bolter. Levert på en pall identisk med skapets bredde. Monteringsplaten er festet på utsiden av kabinettets emballasje. All emballasjen kan resirkuleres.
- Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing
- Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging
- Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF
- Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable
Spesifikasjoner
Overflate
Børstet
Karosseritykkelse
0.06in
Karosseritykkelse
1.5mm
Dørtykkelse
0.08in
Dørtykkelse
2mm
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.