Kompakt skap i rustfritt stål med dobbeltdør, EKDS
Kompakt skap i rustfritt stål med dobbeltdør, EKDS
Serien med kompakte gulvskap av rustfritt stål med dobbeltdør, EKDS, har en beskyttelsesgrad på IP 55. Gulvskapene er ideelle for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for nesten alle miljøer, avhengig av grad. Versjon med beskyttelsesgrad på IP 66 som individuelle dører med vertikal avdeler er også tilgjengelig.
Bransjestandarder
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
IEC 61439
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Materiale: AISI 304L forhåndsslipt rustfritt stål / AISI 316L. Hus og avtakbart bakpanel: 1,5 mm. Dør: 2 mm. Bunnplater: 1,5 mm. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål.
- Hus: Skaphus i én del. Integrerte dybdeprofiler med hullmønster som gjør monteringsplaten justerbar i dybden.
- Dør: Overflate montert med 4 hengsler, inkludert dørramme med 25 mm hullmønster og jordingsbolter. Standarddører kan ikke reverseres.
- Bakpanel: Montert med M6 torx-skruer. Standard muligheter for bakdørmontering. Delte bakpaneler i 1600 mm brede skap.
- Lås: Espagnolette 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard dobbeltlås med innsats på 3 mm. Standard innsatser, sylindere, løftehåndtak og T-håndtak er tilgjengelig som tilbehør.
- Bunnplater: Bunnplate med innsprøytet polyuretanpakning for å sikre maksimal forsegling. To bunnplater følger med for skap med en bredde på 1200 mm eller mer.
- Jording: Døren er utstyrt med separate sveisede jordingsbolter, og jording til rammen kan utføres ved hjelp av ECF.
- Monteringsplate: Dobbelfalset, glir inn i posisjon. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm. Monteringsplate følger med, festet til utsiden av skapemballasjen. Montert innvendig for skap med bredde på 1600 mm. For 1600 mm bred, fyllplate er inkludert.
- Behandling: 400 forhåndsslipt rustfritt stål.
- Beskyttelse: Dobbeltdørversjon, samsvarer med IP 55, TYPE 12, IK 10. Individuelle dører med sveiset vertikal avdeler samsvarer med IP 66, TYPE 4X, 12, IK 10.
- Levering: Hus i én del med montert dør og bakpanel, bunnplater og monteringsplate, inkludert jordingsbolter for dør. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet for å gjøre tilpassing mulig uten demontering. Monteringsplate er festet til utsiden av skapemballasjen. All emballasje kan resirkuleres.
- Bakpanel: Montert med M6 torx-skruer, standard anlegg for montering av bakdør, delte bakpaneler i 1600 mm brede skap
- Lås: Espagnolette 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren, standard lås med dobbelbit med 3 mm innsats, standardinnsatser, sylindre, løftehåndtak og T-håndtak er tilgjengelige som tilbehør
- Bunnplater: Bunnplate med innsprøytet polyuretanpakning for å sikre maksimal forsegling
- Jording: Døren er utstyrt med separate sveisede jordingsbolter, og jording til rammen kan utføres ved hjelp av ECF
- Monteringsplate: Dobbelfalset og glir inn i posisjon, justerbar i dybden i trinn på 25 mm, monteringsplaten følger med og er festet på utsiden av skapemballasjen, montert på innsiden for 1600 mm brede skap, for 1600 mm bred, fyllplate er inkludert
- Beskyttelse: Versjon med dobbeltdør er i samsvar med IP 55 | TYPE 12 | IK 10, individuelle dører med sveiset vertikal avdeler er i samsvar med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10
- Levering: Ett hus med montert dør og bakpanel, bunnplater og monteringsplate, inkludert dørjordingsbolter, levert på en pall som er identisk med bredden på skapet for å tillate montering uten demontering. Monteringsplaten er festet på utsiden av skapemballasjen. All emballasje kan resirkuleres
Spesifikasjoner
Overflate
Børstet
Karosseritykkelse
0.06in
Karosseritykkelse
1.5mm
Dørtykkelse
0.08in
Dørtykkelse
2mm
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.