Rustfritt panel, MPPS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Rustfritt panel, MPPS
Et panel i rustfritt stål til en konsoll i lakkert stål er et kostnadseffektivt alternativ til en konsoll i rustfritt stål, i riktige omgivelser. For eksempel vil et panel i lakkert stål raskt bli ødelagt hvis brukerne utsettes for kjemikalier og overfører dem til konsollen når de arbeider med og vedlikeholder utstyret.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: For utskifting av standard plate på MPC(S) toppseksjonsenhet, der beskyttelse mot slitasje eller rust er nødvendig.
- Materiale: 2 mm rustfritt stål.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
Spesifikasjoner
Materiale
Rustfritt stål 304
Overflate
Børstet
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.