SpectraCool smal farlig sted innendørs/utendørs
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
SpectraCool smal farlig sted innendørs/utendørs
SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor air conditioners are engineered specifically for hazardous location cooling. Attractive design with no heavy cast enclosure and minimal use of visible fasteners. Air conditioners do not require a purge and pressurized system.
Bransjestandarder
UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720
CE
Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Ikke ombygd fra klimaanlegg for lett industri
- Deksel av lakkert, galvanisert metallplate for tøffe fabrikk- og utendørsmiljøer
- Korrosjonsbestandig belegg på komponenter på omgivelsessiden for Type 4X-modeller
- Korrosjonsbestandig belegg på komponenter på både omgivelses- og kabinettsiden for Type 4X Offshore-modeller
- Støvbestandige spoler for filterfri drift i de fleste miljøer
- Rengjørbart, gjenbrukbart aluminiumsnettfilter beskytter spoler i ekstremt støvete og skitne omgivelser
- Digital temperaturregulering
- Smal design som passer i skap med 12 tommer (300 mm) dybde
- UL-godkjent for å spare kunder tid og penger med godkjenninger fra myndighetene
- Easy-Mount-flenser for enkel installasjon
- Standard Type 4/4X-modeller inkluderer: aktiv kondenshåndtering med varmestripe, kompressorvarmer, hodetrykkregulering, strømavbruddsrelé for dørbryter og andre systemkrav, feilbryter
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.