SpectraCool innendørs/utendørs
SpectraCool klimaanlegg er tilgjengelig i tre størrelser som tilbyr et bredt spekter av kjølekapasiteter og konfigurasjoner. Disse enhetene leverer pålitelig kapslingskjøling i krevende miljøer som har pålitelig design, rent utseende, enkel installasjon og en filterløs design.
SpectraCool med avanserte korrosjonsbeskyttelsesløsninger gir bransjeledende korrosjonsbeskyttelse til komponenter som er kritiske for ytelsen til klimaanlegget. For bruksområder der klimaanlegg er utsatt for harde, korroderende, kjemiske elementer. Hoffman bruker avanserte belegg for å beskytte de kritiske komponentene, forlenge levetiden og optimalisere det utvidede ytelsesnivået til produktet.
Utvalgte enheter leveres med Remote Access Control (RAC), en integrert, parametrisk kontroller som er designet for å fungere sømløst med våre kabinettaggregater for fjernovervåking og styring av alt fra en enkelt enhet til et helt nettverk av Spectra Cool klimaanlegg fra nesten hvor som helst i verden med en sikker internettforbindelse. Sørg for at systemene dine alltid kjører på optimale temperaturnivåer, øker produktiviteten og forbedrer den generelle systempåliteligheten.
Bransjestandarder
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
CE
EAC
IP 56 Internal Loop
IP 34 on External Loop
Telcordia GR-487 capable*
Funksjoner
- Attraktiv industriell design med minimal bruk av synlige festemidler
- Nivå 1 beskyttelse inkluderer: Beskyttende belegg påføres bare kobberrør og spoler på kondensatoren (utvendig vendt) side samt termostatbelegg
- Energieffektiv roterende kompressor på de fleste modeller
- Nivå 2 beskyttelse inkluderer: Alt som ble belagt i nivå 1, pluss beskyttende belegg påført fordamperen (innvendig vendt) side og en ekstra innpakning rundt termostaten
- Vaskbart, gjenbrukbart nettfilter i aluminium følger med for å beskytte spoler for maksimal kjøleytelse i skitne omgivelser
- Kuldemedier i R407C, R513A eller R134a
- 115, 230 og 400/460 VAC 3-faset strøminngang på de fleste modeller
- Pålitelig mekanisk termostat på kapslingssiden av enheten
- Alle G-serien leveres som standard med to separate termostater for kjøling og oppvarming når varmeapparatet er utstyrt
- Driftstemperaturområdet fra -40 F/-40 C til 131 F/55 C.
- Støvbestandig kondensatorspole gjør at enheten kan kjøres filterløs i de fleste innendørs applikasjoner
- Doble luftflyttemaskiner på kondensatorsiden for ytelsesredundans på G52- og G57-modellene
- Galvanisert eller rustfritt stål deksel for robuste fabrikk- og utendørsmiljøer
- Utvendig og delvis innfelt monteringsalternativer
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.