Spectracool G28 G52 G57
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

SpectraCool innendørs/utendørs

SpectraCool klimaanlegg er tilgjengelig i tre størrelser som tilbyr et bredt spekter av kjølekapasiteter og konfigurasjoner. Disse enhetene leverer pålitelig kapslingskjøling i krevende miljøer som har pålitelig design, rent utseende, enkel installasjon og en filterløs design.

SpectraCool med avanserte korrosjonsbeskyttelsesløsninger gir bransjeledende korrosjonsbeskyttelse til komponenter som er kritiske for ytelsen til klimaanlegget. For bruksområder der klimaanlegg er utsatt for harde, korroderende, kjemiske elementer. Hoffman bruker avanserte belegg for å beskytte de kritiske komponentene, forlenge levetiden og optimalisere det utvidede ytelsesnivået til produktet.

Utvalgte enheter leveres med Remote Access Control (RAC), en integrert, parametrisk kontroller som er designet for å fungere sømløst med våre kabinettaggregater for fjernovervåking og styring av alt fra en enkelt enhet til et helt nettverk av Spectra Cool klimaanlegg fra nesten hvor som helst i verden med en sikker internettforbindelse. Sørg for at systemene dine alltid kjører på optimale temperaturnivåer, øker produktiviteten og forbedrer den generelle systempåliteligheten.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

CE

EAC

IP 56 Internal Loop

IP 34 on External Loop

Telcordia GR-487 capable*

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Ressurser
Frequently Asked Questions

What air conditioner should I use to cool electrical enclosures in demanding environments?

nVent HOFFMAN SpectraCool interior/exterior air conditioners provide reliable enclosure cooling for demanding environments. They are available in multiple sizes, cooling capacities and configurations for industrial and outdoor applications.

Are SpectraCool air conditioners available for outdoor installation?

Yes. Many SpectraCool catalog numbers are configured for outdoor installation, including configurations with NEMA Type 3R, Type 4 and optional Type 4X protection ratings.

Are communication options available for SpectraCool Remote Access Control?

Remote Access Control options support monitoring and control through communication methods such as USB with Modbus or Ethernet using SNMP or EtherNet/IP on select configurations.

What mounting options are available for SpectraCool interior/exterior?

Exterior and partially recessed mounting options are available, helping designers fit cooling units into different enclosure and space constraints.

What voltage and phase choices are available for SpectraCool?

Available electrical configurations include 115 V single-phase, 230 V single-phase and 460 V three-phase options, depending on catalog number.

Are partial recess mount SpectraCool units eligible for all ratings?

No. Partial recess mount units are not eligible for Type 4 or Type 4X ratings and are not eligible for Telcordia GR-487 certification.

How do I choose the right SpectraCool enclosure air conditioner?

Choose a SpectraCool catalog number by matching heat load, nominal cooling capacity, voltage, phase, material, operating temperature, remote access needs, corrosion protection, protection rating, outdoor installation status and mounting approach.

What ratings are available for SpectraCool interior/exterior air conditioners?

SpectraCool units include UL/cUL Type 12, 3R and 4 ratings, optional Type 4X configurations, CE, EAC, IP56 on the internal loop, IP34 on the external loop and Telcordia GR-487 capable configurations.

What cooling capacity range is available for SpectraCool interior/exterior?

SpectraCool interior/exterior units are available across a broad range of nominal cooling capacities, with examples ranging from compact 800 Btu/h units to larger-capacity configurations for higher heat-load applications.

What nominal cooling capacities are available?

Available nominal capacities include examples such as 235 W / 800 Btu/h, 586 W / 2000 Btu/h, 1172 W / 4000 Btu/h and higher-capacity configurations across the family.

Can SpectraCool air conditioners reduce filter-related maintenance?

Yes. SpectraCool units include a dust-resistant condenser coil that supports filterless operation in most indoor applications, and a cleanable reusable aluminum mesh filter is included for dirty environments.

What operating temperature range is available for SpectraCool?

Many SpectraCool configurations support operation from -40 F / -40 C to 131 F / 55 C, making them suitable for demanding factory and outdoor environments.

What corrosion protection options are available for SpectraCool?

Advanced Corrosion Protection Level 1 protects condenser-side copper tubing and coils plus thermostat coatings. Level 2 adds evaporator-side protective coatings and an additional thermostat wrap.

Can SpectraCool units be monitored remotely?

Yes. Selected SpectraCool configurations are available with Remote Access Control for monitoring and management of cooling units from a PC using supported communications options.

What material configurations are available for SpectraCool units?

Available material configurations include mild steel, stainless steel 304 and stainless steel 316L, depending on the catalog number.
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.