Enkel dør kabinett mild stål, MAS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Enkel dør kabinett mild stål, MAS
Serien med veggmonterte skap av lakkert stål med enkeltdør, MAS, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Denne skapserien er godt egnet for mange forskjellige bruksområder. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.
Bransjestandarder
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, DNV
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Funksjoner
- Skap: Brettet og sveiseskjøtet. Fire hull med 8.5 mm diameter for veggmontering, presset ut med 20.4 mm diameter × 2 mm fordypninger for luftsirkulasjon rundt baksiden av skapet.
- Flensåpning: Alle plater er jordet gjennom sin montering, og er utstyrt med en separat jordingsbolt.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10. For montering utendørs anbefales det å bruke en regnhette, ARF og 100 % polyesterlakkbelegg, i tillegg til korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsbestandighet må tas med i beregningen for utendørs og innendørs bruk.
- Montasjeplate: Dobbeltbrettet og glir inn i posisjon. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02- tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.
- Materiale: Skaphus: 1.2mm lakkert stål for skap med dybde 155mm / 1.4mm for skap med dybde 210mm eller 260mm / 1.5mm for skap med dybde 300mm eller 400mm eller høyde/bredde over 1000mm. Flenseplate: 1.4mm lakkert stål. Dør: 1.2mm lakkert stål / 1.5mm for skap med høyde/bredde 500mm eller mer / 2mm for skap med høyde/bredde 800mm eller mer. Montasjeplate: 2mm galvanisert stål
- Lås: nVent HOFFMAN-tilpasset 3 mm lås med dobbelbit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme. To låser for 600 til 800 mm høye skap. Espagnolette-låsing med tre punkter for 1000 mm høye skap og over. Andre innsatser er tilgjengelige som tilbehør.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Dør: Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte, avtakbare hengsler med låsebolt. Hengslene kan monteres slik at det er mulig å åpne fra venstre eller høyre side. Innvendige M6-sveisede bolter for å montere dørprofiler MMDP, se levering. Forseglingen sikres av en innsprøytet pakning i polyuretan i én del.
- Levering: Skap med dør og monteringsplate (ikke inkludert for artikkelnummer som slutter på PER5). For høyde på 600 mm og høyere, to MMDP-dørmonteringsprofiler. Flensplate(r) med pakning(er), plast dobbelt bit nøkkel 3 mm og monteringstilbehør. Metallnøkkel, for høyder på 1000 mm eller mer. Jordingsmuligheter.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Pulverbelagt
Farge
Lys grå
Fargekode
RAL 7035
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.