Sidepaneler for gulvskap, PCUP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Sidepaneler for gulvskap, PCUP
Utvidelsesrammen gir mer plass til utstyr, og avdekkes med disse panelene for å opprettholde beskyttelsesgraden og hindre tilgang.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: For dekking av sidene av kabelføringssokkelen PCU. Festes med skruer.
- Materiale: 1,35 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Pakning: 2 plater med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Pulverbelagt
Farge
Lys grå
Fargekode
RAL 7035
Tykkelse
0.05in
Tykkelse
1.35mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.