Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Rackchiller CDU800 distribusjonsenhet for kjølevæske

nVent HOFFMAN Rackchiller CDU800 er utformet for effektiv og sikker forsyning av IT-utstyr. Hele systemet fokuserer på å gi den høyeste påliteligheten, tilgjengeligheten og servicevennligheten for å støtte "direct-to-chip" væskekjøling. CDU800 mates fra et vannsystem for primæranlegg (FWS), der de integrerte pumpene driver kjøleflyten til det sekundære systemet for teknologikjøling (TCS). Varmeveksleren overfører overflødig varme fra den sekundære kjølevæsken til den primære. Hele systemet er integrert i et estetisk kabinett med avtakbare sidepaneler og dører. CDU kan installeres på en skive eller et hevet gulv, på rad med utstyrshyller eller i et separat anleggsrom.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL/cUL Listed; File No. SA7402

CE

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Lakkert stål
Overflate Belagt
Farge Svart grå
Fargekode RAL 7021

Diagrammer

Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.