Profilbrakett for kompakte skap, CAK
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Profilbrakett for kompakte skap, CAK
Profilbraketten utvider monteringsmulighetene og øker fleksibiliteten for plassering av forskjellig utstyr.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Profilbrakett for å utvide monteringsmulighetene på rammen til kompakte stålskap ved å gi en ekstra monteringsflate. Braketten har to runde (4.3 mm i diameter) og tre firkantede (10 × 14 mm) hull, vekslet på en pitch a 25 mm tillater dette en fleksibel tilnærming til installasjon av tilbehør.
- Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 2 deler med monterings tilbehør.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.