Polyester modular double door enclosures
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Polyester Modular enkeltdørskap, UDP / UDPT

Serien med modulbaserte veggmonterte skap av polyester, UCP/UCPT, har en beskyttelsesgrad på IP 65/54. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Skapene kan bestilles med vanlig dør eller gjennomsiktig dør. Flere skap kan kombineres for å utvide bredden eller dybden, for eksempel for å få plass til store komponenter og vedlikeholde intern kommunikasjon. Denne skapserien er godt egnet for utendørsinstallasjoner, selv når de utsettes for direkte sollys. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Polyester; Polykarbonat
Overflate Glatt
Farge Lys grå
Fargekode RAL 7035

Diagrammer

Fordeler
Ressurser Video
UPD range

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.