Corner profile
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Polyester kompakte veggmonterte skap, UCP/UCPT

Serien med kompakte veggmonterte skap av polyester med enkeltdør, UCP/UCPT, har en beskyttelsesgrad på IP 66/IP 54. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Skapene kan bestilles med vanlig dør eller gjennomsiktig dør. Denne skapserien er godt egnet for utendørsinstallasjoner, selv når de utsettes for direkte sollys. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Polyester
Overflate Glatt
Farge Lys grå
Fargekode RAL 7035
Karosseritykkelse 0.12in
Karosseritykkelse 3mm

Diagrammer

Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.