Ett stykke konsoller i mild stål, MPG

Den kompakte konsollen av lakkert stål, MPG, har en kapslingsgrad på IP 55/56 og er lagerført. Den har et hengslet bordpanel, og den ergonomiske utformingen gir enkel installasjon og tilgang til HMI-utstyr. Den øker også tilgjengelig monteringsplass. Toppaneler av rustfritt stål kan brukes som et alternativ når konsollen blir utsatt for kjemikalier osv.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Lakkert stål
Overflate Pulverbelagt
Farge Lys grå
Fargekode RAL 7035
Karosseritykkelse 0.06in
Karosseritykkelse 1.5mm
Dørtykkelse 0.06in
Dørtykkelse 1.5mm
Fordeler
Ressurser Compatible Products
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.