Oicp panel med dør forlengelse Seksjon, OIDES

Kontrollskapet for operatørgrensesnitt av aluminium med en hengslet utvidelsesramme, OIDES, har et forhåndsbearbeidet hullmønster for å tillate ønsket feste til en svingarm, pluss en avtakbar frontplate med en beskyttelsesgrad på IP 65. Forlengelsesrammen øker panelets dybde med 55 mm. Det er enkelt å montere komponenter takket være den avtakbare frontplaten, men de vil også være lett tilgjengelige ved å åpne den hengslede utvidelsesrammen foran. Sidehåndtakene på skapet muliggjør enkel flytting av skapet til ønsket arbeidsstilling. Et skap i aluminium vil generere mer varme enn et skap av lakkert stål, noe som kan eliminere behovet for ekstra ventilasjon.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Aluminium
Overflate Pulverbelagt
Farge Antrasittgrå
Fargekode RAL 7016
Fordeler
Ressurser Compatible Products
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.