Monteringsprofiler 19-tommers delvis høyde, CIPP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Monteringsprofiler 19-tommers delvis høyde, CIPP
Disse delvise profilene er justerbare i dybden og i høyden. Med disse kan du montere 19-tommersutstyr, og kunden får tilgang til komponentene montert på monteringsplaten i skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: 19" vertikale profiler (delvis høyde) for 482.5 mm (19") monteringskrav på alle sider. Fullt justerbar i dybden ved hjelp av profilene CLPK.
- Materiale: 2 mm sinkbelagt.
- Pakning: 2 stykker med monteringsutstyr.
- Monterings krav: Brukes med CIC-braketter i 800 mm brede skap.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Sinkbelagt
Tykkelse
14ga
Tykkelse
2mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.