Monteringsprofiler 19-tommers , CIPD
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Monteringsprofiler 19-tommers , CIPD
Med disse profilene kan du montere ekstra 19-tommersutstyr på siden inne i skapet. De kan også brukes som støtte til tungt utstyr montert i fronten av skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Universal 19" sidehulling. For ekstra intern støtte. Brukes i forbindelse med CIB- og CID-profiler.
- Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 1 par.
- Monterings krav: Brukes i sammenheng med CIB eller CID profiler. For montering i delvis høyde trengs CIWR.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Sinkbelagt
Tykkelse
14ga
Tykkelse
2mm
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.