Monteringsplate, GCPZ
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Monteringsplate, GCPZ
Monteringsplaten av stål forkorter tiden det tar å sette sammen konsollen, da den enkelt kan bearbeides og utstyres med nødvendige komponenter før montering.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Standard Montasjeplate for MPG(S) konsoll. Justerbar i dybden ved bruk av MPGDA som tilbehør.
- Materiale: 2
- Pakning: 1 plate med monterings tilbehør.
Spesifikasjoner
Materiale
Galvanisert stål
Overflate
Belagt
Tykkelse
0.1in
Tykkelse
2.5mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.