Monteringsbraketter, MPD
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Monteringsbraketter, MPD
Med festebrakettene til montasjeplater kan du feste montasjeplaten på ønsket dybde inne i skapet. Dette øker monteringsmulighetene.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Med disse brakettene kan montasjeplaten justeres i dybden i trinn på 25 mm på skaprammen.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 2 braketter med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.