Modulær enkeltdør, MCSS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Modulær enkeltdør, MCSS
Serien med kombinerbare gulvskap av rustfritt stål med enkeltdør, MCSS, har en beskyttelsesgrad på IP 55. Gulvskapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Denne skapserien er godt egnet for nesten alle miljøer, avhengig av grad.
Bransjestandarder
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Materiale: AISI 304L pre-slipt rustfritt stål / AISI 316L. Ramme: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Bak del, tak og side paneler: 1.5 mm. Bunn plate: 1.5 mm rustfritt stål. Montasjeplate: 3 mm galvanisert stål.
- Ramme: Søm sveisede reverserte åpene profiler med 25 mm hull mønster i smasvar med DIN 43660.
- Dør: Montert med fire hengsler som gjør det mulig med venstre eller høyre åpning. Inkludert dør ramme med 25 mm hull mønster.
- Bakplate: Levert med M6 torx skruer. Standard løsning for bak dør montering.
- Sideplater: Leveres som et tilbehør.
- Takplate: Avtagbart.
- Lås: Espagnolett 4-punkts låsesystem. Er ikke til hinder for skapets indre rom. Standard DIN-lås med 3 mm innsats. Kan byttes til standard innsatser, sylindere, løftehåndtak eller T-håndtak.
- Bunnplater: Bunnplate i en del, med utpresset polyuretan pakning for å sikre maksimum tettning.
- Montasjeplate: Dobbel brettet og glir i posisjon. Justerbar i dybde i steg på 25 mm med MPD02 som tilbehør. montasjeplaten blir levert på utsiden av skapets innpakking.
- Jording: Alle paneler er jordet, og er utstyrt med en separert jordings bolt.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
- Tetthetsgrad: Korresponderer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Monterings krav: Standardleveranse klar for kombinert installasjon. For enkeltstående installasjon, legg til sideplater.
- Levering: Skap ramme med påmontert dør, takplate, bunnplate, montasjeplate og dørramme. Leveringen inkluderer også jordingsbolter. Leveres på pall med identiske mål som skapet slik at skapet kan sammenkobles uten at pallen må fjernes. All embalsje er gjenvinnbar.
Spesifikasjoner
Overflate
Børstet
Karosseritykkelse
16ga
Karosseritykkelse
1.5mm
Dørtykkelse
14ga
Dørtykkelse
2mm
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.