Modulær dobbeltdør, MCDS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Modulær dobbeltdør, MCDS
Serien med kombinerbare gulvskap av rustfritt stål med dobbeltdør, MCDS, ideelle for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for nesten alle miljøer, avhengig av grad.
Bransjestandarder
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Materiale: AISI 304L pre-slipt rustfritt stål / AISI 316L. Ramme: 1.5 mm. Dører: 2 mm. Bakside, tak og sideplater: 1.5 mm. Bunnplater: 1.5 mm rustfritt stål. Montasjeplaten: 3 mm galvanisert stål.
- Ramme: Sveiseskjøtete omvendte åpne profiler med 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integrert eksternt hullmønster.
- Dør: Monteres med fire hengsler. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster. Dørene kan ikke vendes. Separate dører må bestilles for venstrelukking.
- Bakplate: Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør. Delte ryggplater for 1600 mm brede skap.
- Sideplater: Leveres som tilbehør.
- Takplate: Avtakbar.
- Lås: Espangnolett 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard DIN-lås med 3 mm innsats. Kan byttes til standard innsatser, sylindere, løftehåndtak eller T-håndtak.
- Bunnplater: Bunnplaten består av 2 deler i 1200 mm brede skap, med innsprøytet polyuretan pakning for å opprettholde best mulig tetthet.
- Montasjeplate: Dobbel brettet og glir i posisjon. justerbar i dybde i steg på 25 mm med MPD02 som tilbehør. Montasjeplaten blir levert på utsiden av skapets kartong innpakking.
- Jording: Alle plater er jordet gjennom sin montering, og utstyrt med en separat jordingsbolt.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Monterings krav: Standardleveranse klar for kombinert installasjon. For enkeltstående installasjon, legg til sideplater.
- Levering: Ramme med monterte dører, bakplate, takplate, bunnplater, monteringsplate og dør-ramme. Leveres på pall med lik bredde som skapet for tilpassing uten å fjerne det. Innpakningsmateriale er resirkulerbart.
Spesifikasjoner
Overflate
Børstet
Karosseritykkelse
16ga
Karosseritykkelse
1.5mm
Dørtykkelse
14ga
Dørtykkelse
2mm
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.