Mild steel, single door, compact version
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Mild stål enkeltdør kompakt kabinett, MKS

Serien med kompakte gulvskap av lakkert stål med enkeltdør, MKS, har en beskyttelsesgrad på IP 55. Gulvskapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Denne skapserien er godt egnet for mange forskjellige bruksområder. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Lakkert stål
Overflate Pulverbelagt
Farge Lys grå
Fargekode RAL 7035
Karosseritykkelse 0.05in
Karosseritykkelse 1.35mm
Dørtykkelse 0.08in
Dørtykkelse 2mm

Diagrammer

Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.