Mild stål dobbel dør kompakt versjon, MKD
Mild stål dobbel dør kompakt versjon, MKD
Serien med kompakte gulvskap av lakkert stål med dobbeltdør, MKD, er ideell for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for mange bruksområder.
Bransjestandarder
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Materiale: Skap: 1.35 mm lakkert stål. Bak- og takplater: 1.5 mm lakkert stål. Dør: 2 mm lakkert stål. Montasjeplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.
- Skap: Dobbelt brettet og sveiseskjøtet ramme. Integrert toradet hullmønster.
- Dører: Monteres med fire hengsler. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster. Standard-dørene kan ikke vendes. Separate dører må bestilles for venstrelukking.
- Bakplate: Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør. Delte ryggplater for 1600 mm brede skap.
- Takplate: Avtakbar.
- Lås: Espangnolett 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard DIN-lås med 3 mm innsats. Kan byttes til standard innsatser, sylindere, løftehåndtak eller T-håndtak.
- Bunnplater: Består av tre deler.
- Montasjeplate: Dobbelbrettet og justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.
- Jording: Alle plater er jordet gjennom sin montering, og er utstyrt med en separat jordingsbolt.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Levering: Ramme med montert dør, bakplate, takplate, bunnplater, montasjeplate og dørmonteringsramme. Kommer også med jordingsbolter. Skapet leveres på pall med lik bredde som skapet. Alt innpakningsmateriale er resirkulerbart.
- All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Galvanisert; Pulverbelagt
Karosseritykkelse
0.05in
Karosseritykkelse
1.35mm
Dørtykkelse
0.08in
Dørtykkelse
2mm
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.