Innerdører, ADIS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Innerdører, ADIS
Skjermer og indikatorer kan monteres på en overflate i skapet og hindre uønsket tilgang ved å dekke over andre komponenter.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: For styringsenheter, målere, lamper osv. Hengsler kan monteres for venstre- eller høyreåpning (maskinering kreves). Lås: DIN 3 mm innlegg, dører på 800 mm og over har 2 låser. Anvendbar dybde mellom innvendig og ekstern dør: 35 mm, justerbar dybdeposisjon med AMG-tilbehør. Arbeidsområde: H-55, W-108.19" versjon også tilgjengelig.
- Materiale: Dør 1,5 mm AISI 304 rustfritt stål, og vertikale profiler 2 mm lakkert stål.
- Tetthetsgrad: IP 2XC.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
- Pakning: Innvendig dør, to vertikale profiler og monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Materiale
Rustfritt stål 304
Overflate
Børstet
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.