Hygienisk Design veggmontert kabinett, HDW

nVent HOFFMANs skapserie HDW i hygienisk design er designet med egnede materialer og egenskaper for næring med høye krav til hygiene og rengjøring. Skapene er designet med en hel, selv- drenerende, høypolert overflate. Dette, i tillegg til høy IP grad bidrar til redusert nedetid i forhold til rengjøring og vedlikehold. Dette fører igjen til økt produktivitet.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Rustfritt stål 304
Overflate Børstet
Tykkelse (T) 0.06in
Tykkelse (T) 1.5mm
Helningsgrad 30°

Diagrammer

Fordeler
Ressurser Video
Hygienic Design Range - Door gasket mounting instructions

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.