Frontplate, OIFP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Frontplate, OIFP
Frontplaten kan enkelt monteres eller fjernes. Det gjør det lett å montere utstyr, f.eks. en berøringsskjerm. Når denne platen er montert, beskytter den det monterte elektriske utstyret mot omgivelsene og medarbeidere mot skader.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Frontplate for komponenter, med beskyttelsesbelegg på den ene siden.
- Materiale: 3mm aluminium.
- Pakning: 1 stk. Monteringsutstyr leveres med kontrollplaten OICP.
- The aluminum front plate protects the inside of the control panel providing a protection degree of IP65
- The plate can be mounted and removed, ensuring machining operations can be performed easily
- The front plate protects the installed electrical components and equipment from the installation environment ensuring that no harm or damage to personnel and equipment is caused
- The installation of components can be made quicker, reducing the amount of labour time required
Spesifikasjoner
Materiale
Aluminium
Overflate
Kvern
Tykkelse
0.12in
Tykkelse
3mm
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.