EL LED skaplampe
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
EL LED skaplampe
Et LED-lys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Verktøyfri montering reduserer monteringstiden. Enkel gjennomkabling basert på et plug-and-play-system. Modell på24 V (DC).
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: LED-skaplys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Rask og verktøyfri montasje takket være et låsekroksystem utformet for å passe til 25 mm hullmønsteret på nVent HOFFMAN-skap. Kan monteres horisontalt eller vertikalt.
- Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.
Spesifikasjoner
Materiale
Plast
Overflate
Glatt
Farge
Svart
Lampetype
LED
Fargetemperatur
4000K
Lys farge
Nøytral hvit
Driftstemperatur
−4 to 131°F
Driftstemperatur
−20 to 55°C
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.