Jordingsstropper, ECFE
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Jordingsstropper, ECFE
Jordingsstroppen er skåret på forhånd og er utstyrt med tilkoblingshull. Den forenkler både innkjøp og montering.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: For jording og potensial jording mellom plater, deler og skapramme.
- Lengde: 300 mm.
- Materiale: Fortynnet 0,15 mm elektrolytisk kobberledning.
- Arbeidstemperatur: Opp til 105ºC.
- Pakning: 10 stk.
- Monterings krav: Legg til tilkoblingssett ECF for festing av stropp til lakkert ramme.
Spesifikasjoner
Materiale
Kobber
Overflate
Tinnbelagt
Tykkelse
0.006in
Tykkelse
0.15mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.