ADR Photo
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Dobbel dør kabinett rustfritt stål, ADR

Serien med veggmonterte skap av rustfritt stål med dobbeltdør, ADR, er ideell for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponentene inne i skapet godt beskyttet, noe som gjør skapene godt egnet for bransjer som næringsmiddel- og legemiddelindustrien, samt nesten alle andre miljøer, avhengig av grad.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Overflate Børstet
Karosseritykkelse 16ga
Karosseritykkelse 1.5mm
Dørtykkelse 14ga
Dørtykkelse 2mm

Diagrammer

Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.