Dørmonteringsprofiler, MMDP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Dørmonteringsprofiler, MMDP
Disse monteringsprofilene sørger for at skapdøren ikke bøyes, og gjør det enkelt å montere elektriske komponenter og annet tilbehør.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: For å styrke døren, festes på innsiden av døren på M6 svisede bolter, utstyrt med 10 mm hull mønster. Disse dørprofilene kan ikke brukes med AFS-skapserien.
- Materiale: 1,2 mm galvanisert stål.
- Dimensjon: 15 x 14 mm.
- Pakning: 1 par med monteringsutstyr.
- Kommentar: I veggmonterte stålskap som er 600 mm og høyere, er MMDP-dørprofiler inkludert. Profilene må bestilles som tilbehør for veggmonterte skap i rustfritt stål.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Galvanisert
Tykkelse
18ga
Tykkelse
1.2mm
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.