Dørkarmmonteringsprofiler, DCP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Dørkarmmonteringsprofiler, DCP
Monteringsprofiler brukes til å feste tilbehør på dørrammen, og gjør det enkelt å montere kabler, kanaler o.l. så de får et stødig feste.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Horisontale profiler med 25 mm hullmønster. Passer direkte på dør-rammen. For enkel montering av lysutstyr ved hjelp av CNT05 skruer, hullmønster på 4,5 mm og 6,5 mm i diameter.
- Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 20 skinner med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Sinkbelagt
Tykkelse
14ga
Tykkelse
2mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.