Kombinerbare endørs aluminium gulvstående utendørs kabinett, ECOM

Dette kombinerbare skapet av aluminium med dobbel vegg og enkeltdør, ECOM, er konstruert for utendørsbruk. Det er lagerført i mange forskjellige mål, og siden det er kombinerbart er det mulig å opprette mange forskjellige konfigurasjoner. Med en høy beskyttelsesgrad på IP 66, funksjoner for beskyttelse mot hærverk og effektiv temperaturstyring vil komponentene i skapet bli meget godt beskyttet.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

CE, UK CA, UL

IP

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Aluminium
Overflate Børstet
Tykkelse (T) 0.08in
Tykkelse (T) 2mm

Diagrammer

Fordeler
Ressurser Video
Combinable, single door, aluminium floor standing outdoor enclosure

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.