Trykte paneler

Trykte paneler

Tilpasning av trykte paneler

Printed Panels

Digitalt trykk er siste nytt i vårt omfattende tilpasningstilbud, noe som betyr at Eldon kan gi kundene våre ferdige frontpaneler og tilpassede skap med konsekvent kvalitet og total pålitelighet.

NÅR OG HVORDAN

Tilpasningen av trykte paneler til skapene våre er tilgjengelig fra 24. april 2017.

Trykkesystemet, basert på justeringspinner, gir svært presis posisjonering og justering av ditt grafiske design. Sammenlignet med bruken av klistremerker, vil plasseringen av designet ditt være konstant fra en boks til den neste! Vanlige bruksområder for digital trykking inkluderer merking av kontakter, brytere og porter, legge til spesiell og detaljert grafikk som firmalogoer, strekkoder og QR-koder, for å erstatte etiketter/klistremerker fra dørene på de elektriske skapene. Dette sparer krefter, tid og mulige feil, sikrer lengre levetid for malingen og opprettholder en lav kostnad for tilpasningen. Flere kilder oppgir at en UV-utskrift vil vare i over 100 år.

FORDELER

FleksibilitetVår digitale trykkprosess bruker rasterteknikk, og skaper fargeutskrifter ved å bruke små dråper med varierende tetthet. Dette er ideelt for grafikk med store detaljmengder, for eksempel en gradert finish, CGI-effekter eller overlappende farger, og bruker alle ønskede farger uten at det påvirker den endelige prisen
HoldbarhetAlt digitalt blekk vi bruker gir utmerket vedheft og holdbarhet
BrukKompatibel for både innendørs og utendørs bruk, ripebestandig. Den trykte overflaten er UV-bestandig
Raskt og kostnadseffektivt Med enkelt oppsett og lite avfall er digital utskrift mye raskere og mer økonomisk enn serigrafi eller tradisjonell bruk av klistremerker/etiketter

TRYKKEGENSKAPER

Hva Kompleks kvalitetsgrafikk i full CMYK-farge
HvorMulig på forskjellige teksturer og materialer som mykt stål, aluminium, glass og plast
Maksimal objekthøyde Trykk utføres på et stort planbordområde med en maksimal objekthøyde på 64 mm
Overflatedimensjoner Opptil 1600 x 3000 mm kan trykkes
SkriftstørrelseFor tekster kan størrelse 4 pt være leselig, men minimum 8 pt anbefales
StrekkodeTykkelsen på en enkelt strek fra en strekkode kan ikke være smalere enn 0,25 mm, som er gyldig for standarddimensjoner i henhold til standard EAN-13-strekkode

SLIK FÅR DU ET PRISOVERSLAG for et tilpasset skap med trykk

Vi vil følge samme prosedyre som for våre spesialskap. Kravene vil være:

- Produkt som det skal trykkes på. En del av produktet det skal trykkes på.

- Omtrentlige dimensjoner av totalt antall objekter det skal trykkes på.

- Antall (enheter)

SLIK BESTILLER DU et tilpasset kabinett med trykk

Vi vil følge samme prosedyre som for spesialskap. Den påkrevde informasjonen er:

- Bildefil for objektene som skal trykkes: For å sikre høyeste trykkekvalitet anbefales vektorgrafikkfiler (spesielt DXF eller DWG), JPEG/PDF/AI/CDR/EPS/PSD aksepteres også. Vi trenger nøyaktige instruksjoner for å levere produktene i henhold til dine krav.

- Spesifikasjon om designets plassering i kabinettet

BERØRTE PRODUKTER

Gulvskapserie

Dør, avtakbare paneler

Veggmontert serie

Dør, pakningsplater

Koblingsbokser

Deksel

HMI-konsoller

Dører, lokk og avtagbare paneler

HMI-kontrollskap

Frontplate og dør

Vanlige spørsmål

Forskjeller mellom bruk av digitalt trykk eller serigrafi

Hvorfor er digitalt trykk mer kostnadseffektivt enn serigrafi?

Det er mer kostnadseffektivt fordi det ikke er dyre verktøykostnader – ideelt for lave volumer.

Hvilken type trykk er raskest?

Digitalt trykk er betydelig raskere enn tradisjonelt silketrykk. Med enkelt oppsett og lite avfall er digitalt trykk mye raskere enn silketrykk, inkludert merverdien av å kunne endres og oppdateres enkelt når som helst.

Hvor mange farger kan jeg trykke per prosjekt?

Med fullt CMYK-spekter av farger som tilbys, vil kostnaden være den samme. Bare hvit farge har en egen pris. I silketrykk må hver farge trykkes separat. Jo flere farger som brukes, jo mer tid vil det ta å trykke, og bare rundt femten standardfarger kan tilbys.

Teknikk

Er vi spesialisert på digitalt trykk? Silketrykk? Begge typer?

Vi har spesialisert oss på digitalt trykk. Vi har teknologien til å lage silketrykk, men vi tilbyr det ikke for denne tjenesten på grunn av rask ytelse av digitalt trykk, høy kvalitet og holdbarhet.

Sammenlignet med serigrafi, hvilken type teknologi blir brukt?

Digitalt trykk gir en lett hevet og strukturert overflate, spesielt sammenlignet med silketrykk, ettersom det selvnivellerende silketrykkblekket som brukes, gir en glatt overflate som nesten ikke kan skilles fra hverandre ved berøring. Digitalt trykk legges ned lineært ved å skanne UV-blekkstrålehoder, og trykket herdes umiddelbart etterpå. Dette betyr at blekket kan utjevne seg selv (flyt), og derfor blir en liten lineær tekstur synlig i store områder med én farge.

Bilder/tekst

Når det gjelder design, hva er begrensningene?

Digitalt trykk gjør det mulig å opprette forskjellige iterasjoner mye enklere. Detaljerte tegninger som strekkoder, QR-koder eller nummerering lages enkelt.

Hvilket filformat støtter vi?

Alle filformater. Vi foretrekker DXF for den beste trykkvaliteten. Solid Works er også greit.

Trenger vi en minimumsoppløsning (piksler)?

Minimumsoppløsning er 150 x 150. Dette kan variere avhengig av det trykte bildets kompleksitet og størrelse.

Finnes det en maksimal filstørrelse?

Det er ingen grense for maksimal filstørrelse.

Hvordan kan vi definere plassering over overflate? Trenger vi en fil med plassering?

Vi trenger nøyaktige instruksjoner for å kunne levere produktene i samsvar med dine krav.

Tilpasning av trykte paneler

Er det noen begrensning på hva som kan trykkes?

Nei, vi kan trykke alle typer bilder

Har vi noen begrensning på hvilket materiale vi vil at trykkingen skal utføres på?

Vi kan trykke på nesten alle overflater, inkludert glass, stål, aluminium og mildt stål.

Finnes det en minimum platetykkelse? Og en maksimal tykkelse?

Ja, en tykkelse på 0–64 mm. Vi er i stand til å øke maksimal tykkelse til 100 mm ved trykking med sikkerhetskopieringsutstyret, men alle våre tilbudte produkter (dører, lateraler og paneler) har en høyde på under 64 mm.

Kunne vi klart hvilken som helst platedimensjon? Har platene minimums- eller maksimumsbegrensninger for det?

Vi kan håndtere hvilken som helst plate med dimensjoner under 1600 x 3000 mm

Trenger produktet vårt generell behandling eller overflatebehandling før det mottas?

Nei. Overflaten skal være ren og fri for olje, men trenger ingen spesiell behandling.

Kan vi trykke på en hvilken som helst plateform (dvs. buet, flat)?

Trykking kan gjøres på flate overflater med en høydevariasjon på under 5 mm. Det beste trykket lages på flatt underlag, og trykkvaliteten reduseres samtidig som høydevariasjonen øker.

Tilbyr vi teknisk dokumentasjon (UV-motstand, utvalgskriterier for å velge hvilken trykkvalitet som fungerer best under visse forhold, sammenligninger mellom forskjellige teknikker)?

Ja, hvis vi blir bedt om det.

Kan trykte paneler brukes til både innendørs og utendørs installasjon? Er maling UV-bestandig?

Ja

Hvorfor er hvit farge dyrere enn andre farger?

Hver gang hvitt blekktrykk kreves, må vi gjennomføre en 2 timer lang prosess for rengjøring av utstyret. Hvis vi har flere bestillinger som involverer hvitt blekktrykk, og vi kan gruppere dem til å utføres samtidig, belaster vi bare 1 avgift for hvitt trykk. Denne rengjøringsprosessen er nødvendig hver gang vi trykker med hvitt blekk, ettersom den hvite blekkpatronen bare installeres på maskinen ved trykking av hvitt, og den fargen blir ikke veldig ofte forespurt i markedet.