Vannkjølersystemer

Kjølesystemløsninger

nVENT HOFFMAN kjølerløsninger gir en bekymringsfri trygghet om at kritiske elektriske systemer og maskiner er beskyttet for å maksimere driftstiden og forlenge levetiden.

Industrielle kjølere bidrar til å skape optimale forhold for pålitelig drift av produkter, mekanismer og maskiner i en rekke bransjer.

nVENT HOFFMAN-kjølere er konfigurerbare og tilgjengelige i et bredt spekter av kapasiteter for å gi fleksibilitet til å oppfylle presise kjølebehov. De er designet for å minimere fotavtrykket, for enkelt service- og vedlikeholdsarbeid og lar seg integrere med andre produkter for en skalerbar systemløsning.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



Vår serie med kjølere er tilgjengelig i flere størrelser med en rekke ulike funksjoner

Kjølere kan brukes til å kjøle ned kritisk utstyr eller pares med luft-til-vann-varmevekslere for kjøling av skap.

  • Kjølerne har over 40 konfigurasjonsalternativer, i kapasitetsområdet 900 W til 134 kW, og kan optimaliseres slik at de passer til spesifikke utstyrsbehov i en rekke bransjer.
  • Den lille plassbesparende utformingen sparer kritisk plass for maskiner og utstyr.
  • Miljøvennlig design tilgjengelig med høy ytelse, energieffektive vifter og mikrokanalkondensatorer som reduserer mengden kjølemiddel som kreves.
  • En presisjon på opptil ±0,5 °C kan oppnås for produksjon av høy kvalitet og systempålitelighet.
  • Tilgjengelig som innendørs eller utendørs installasjon, noe som gir maksimal plasseringsfleksibilitet.
  • Designet for servicevennlighet for å holde kritiske systemer i gang, kombinert med nVents bransjeledende service og støtte.



ANBEFALTE PRODUKTER

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

14 kW sidemontert kjøler

nVent HOFFMAN kjøleren på 14 kW gir presis temperaturkontroll for å maksimere effektiviteten ved å håndtere varmen som genereres av batteriene i BESS-bruksområder.

Les mer
REF_Photo_TCW08-19

Industriell mini-kjøler, TCW

Den industrielle mini-vannkjøleren gir presisjon og pålitelighet i en kompakt utforming. Den høye presisjonen på kjølingen forbedrer produksjonskvaliteten og gir mer konsekvente og overlegne resultater.

Les mer
REF_Photo_TALA1-A8

Industriell kjøler, TAL

Den industrielle vannkjøleren gir presisjon og pålitelighet i en modulær design. Korrosjonsbestandige komponenter gjør det enkelt å vedlikeholde enhetene og reduserer nedetiden.​

Les mer

TA KONTAKT