nVent CADDY Speed Link Catenary-kabelspole, 50 m lengde
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Speed Link Catenary-kabelspole, 50 m lengde
Katalog#: SLC6L50
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Brukes for å installere tilpassede lengder på kabelen med to låseenheter
- Spole med nVent CADDY Speed Link-stålvaier
- Stålvaieren er laget av syv bunter med 19 tråder med flyvaier i stål
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| Montert horisontal | ||
| Forspent | 1,000 N | 450 N |
| Statisk belastning 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Statisk belastning 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Statisk belastning 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Montert vertikal | ||
| Statisk belastning 4 (F4) | 4,440 N | |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel



- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.