PH39720.jpg image
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Kabelspool for nVent-kabelforbindelse med kabeltilkobling

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Stål
Overflate Varmegalvanisert
Montert horisontal
Forspent 1,000 N 450 N
Statisk belastning 1 (F1) 490 N 590 N
Statisk belastning 2 (F2) 880 N 1080 N
Statisk belastning 3 (F3) 980 N 1180 N
Montert vertikal
Statisk belastning 4 (F4) 4,440 N

Diagrammer

Programbilder Ressurser Video
nVent CADDY Speed Link Catenary System

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Drop Wire Clip

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Tensioning Tool

Play

Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere